115 Surge Restraint
115 Positionssicherung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Passt für mehrere Größen von 115 Standardbetrieb-Rohrschlaufen
- Entspricht dem Standard NFPA® 13 durch Beschränkung der Aufwärtsbewegung von aktivierten Sprinkleranlagesystemen
- Hält die Rohrschlaufe, nicht die Mutter und erlaubt präzise Höhenjustierung
- Leicht von Hand zu installieren, bevor das Rohr im Trageelement positioniert ist
Spezifikationen
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Zertifizierung
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL VFXT7.EX2452
Englisch
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Englisch
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.