Robuste Gehäuselösungen zum Schutz kritischer streckenseitiger Elektronik
Für streckenseitige Signaltechnik und Bahnhöfe bietet nVent SCHROFF eine breite Palette von Außengehäusen und Kühlsystemen für Anwendungen sowie Innenlösungen für die Elektronik in streckenseitigen Gebäuden.
Elektronikgehäuse für Bahnanwendungen erfordern eine robuste mechanische Konstruktion, die starken Stößen, Vibrationen und den allgemein schwierigen Umgebungsbedingungen standhält, unter denen Bahnen Tag für Tag arbeiten. nVent SCHROFF bietet Gehäuse speziell für streckenseitige Signalanlagen und eine breite Palette von Produkten, die über mehrere internationale Bahnzertifizierungen verfügen. Wir bieten eine große Auswahl an Schaltschränken, Wandgehäusen und Baugruppenträgern für streckenseitige Signalelektronik mit Designs, die auf Standardplattformen basieren und leicht skaliert oder an individuelle Anforderungen angepasst werden können.
Anwendungsübersicht
Streckensignale
Robuste Outdoor-Schaltschränke und Kühllösungen für den Einsatz in der streckenseitigen Signaltechnik und auf Bahnsteigen – mit Lösungen, die für den Einsatz im Eisenbahnbereich geprüft und zertifiziert sind.
Streckenseitige Stellwerke
Gehäuselösungen für Stellwerksrechner mit abgeschirmten 19–Zoll-Baugruppenträgern und spezieller Rückwandplatine, ausgelegt für den sicheren Betrieb bei Temperaturen von –20 °C bis +70 °C.
Elektronische Systeme in Bahnhöfen
In Rechenzentren und Kontrollräumen untergebrachte Innenschränke für die Bahnelektronik mit EMV-Schirmung und zahlreichen nVent Kabelmanagementlösungen.
Ausgewählte Produkte
Vorteile unserer Bahnlösungen für Signalisierung und Alarmierung:
- sicher und geschützt: höchster Schutz vor Vandalismus und extremen Temperaturen und Umgebungsbedingungen
- zertifiziert schock- und vibrationsbeständig
- effizient: energieeffiziente Klimaregelung
- leise: außergewöhnlich niedriger Geräuschpegel
- flexibel: Mit modularen Produktplattformen können Sie Ihre Lösung an Ihre Anforderungen anpassen.
Sind Sie an unseren SCHROFF-Bahnzertifizierungen interessiert?
Wir sind stolz darauf, die Bahnindustrie mit Gehäusen zu beliefern, die eine Reihe von internationalen Bahnzertifizierungen erhalten haben. Damit belegen sie die Einhaltung von Normen, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bahninfrastruktur gewährleisten.