nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit, 4.5 m Cable
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Steuereinheit für exothermisches Schweißen, 4,5 m Kabel
Katalog-Nr.: PLUSCU2L15
Die exotherme Schweißsteuereinheit nVent ERICO Cadweld Plus Impulse bietet Ihnen die höchste Flexibilität und einfachste Anwendung von allen unseren Zündsystemen. Das präzisionsgefertigte Zündsystem lässt Ihnen die Wahl der Stromquelle: von handelsüblichen AA-Batterien bis zu den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus, die Sie auf Ihrer Baustelle haben.
Warum sollten Sie sich für unser neuestes Zündungssystem entscheiden? Sicherheit, Leistung und leichte Bedienbarkeit.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Der verbesserte Griff im Stil eines Elektrowerkzeugs, ist ergonomisch und einfach in der Handhabung
- Der selbstschließende Abzugsbügel verhindert eine versehentliche Zündung und bietet so zusätzliche Sicherheit
- Der LED-Zündungszähler liefert eine sofortige Rückmeldung über den Zeitpunkt der Zündung und ist auch unter sonnigen Außenbedingungen gut zu sehen
- Die Zündverzögerung von fünf Sekunden ist ein Sicherheitsmerkmal, das es dem Benutzer ermöglicht, die Zündung bei Bedarf zu stoppen
- Im Gerät integrierte Anzeige der Batterielebensdauer für Echtzeit-Aktualisierungen der Akkulaufzeit; kompatibel mit AA- und wiederaufladbaren Batterien
- Wird mit AA-Alkalibatterien für etwa 600 Anschlüssen geliefert
- Mit wiederaufladbaren Akkus von Milwaukee® oder DEWALT® können etwa 1500 Anschlüsse mit einer 4Ah-Batterie betrieben werden
- Es sind Batterieadapter für die Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien von Milwaukee® oder DEWALT® verfügbar (separat erhältlich)
- Das Hochtemperaturkabel mit nur einem verschweißten Anschlussstecker, sorgt für einen sichereren und zuverlässigeren Sitz, der am häufigsten ausgetauschten Komponente von Zündungssystemen
- Das einfach zu bedienende Auslöseklammer-Design des Anschlusses, macht das Erkennen einer erfolgreichen Verbindung durch das Sichtfenster besonders deutlich
Spezifikationen
PRODUKTMERKMALE
Broschüre
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
Englisch
EN IEC 62561-1:2017
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.