Copper-Bonded Ground Rod, Pointed, 5/8" dia, 7' (2.1m), 10 mil, 5.7 lb (2.6 kg)
kupfergebundene Erdungsstäbe, Spitz, 5/8" Durchmesser, 7' (2,1m), 10 mil, 5,7 lb (2,6 kg)
Katalog-Nr.: 615870
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- 99,9 % reine Elektrolytkupferbeschichtung
- Stäbe haben einen Kern und eine Spitze aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil – für eine überlegene Stärke beim Eintreiben
- Kupferbeschichtung bricht nicht beim Biegen und reißt nicht beim Eintreiben
- Mindest-Kupferschichtdicke von 10 Mils an Stäben mit UL®-Kennzeichnung467
- nVent ERICO Bezeichnung, Länge, Durchmesser und Teilenummer sind in höchstens 12" (304,8 mm) Abstand des abgeschrägten Endes eingestempelt
- Gegebenenfalls Prägung von UL Logo und Kontrollnummer für eine einfache Prüfung nach der Installation
- Molekulare Verbindung an Nickel-versiegelten, hochfesten Stahlkern
Spezifikationen
PRODUKTMERKMALE
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.