Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH5458.jpg Bild Zum Vergrößern über das Bild fahren oder darauf klicken

Trapezoidal Deck Hanger with Threaded Nut, Federstahl, M6 Bohrung

Katalog-Nr.: TDHM6
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Eigenschaften

Spezifikationen


PRODUKTMERKMALE

Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Deckenstärke Statische Last F
0,63 mm - 0,70 mm 600 N
0,71 mm - 0,80 mm 700 N
0,81 mm - 1,00 mm 800 N
1,01 mm - 1,20 mm 1000 N
1,21 mm - 1,50 mm 1200 N
> 1,50 mm 1500 N

Diagramme

Anwendungsbilder Informationen Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Wiedergabe

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt Bezugsquellen
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web