Tool-free 1.5mm Wire Rope Hanger Kit with Hook End-Fitting - 3m Long - 19.5kg


Werkzeugloses Drahtseilaufhängungsset, 1,5 mm mit Hakenendstück – 3 m lang – 19,5 kg
Katalog-Nr.: SLK15L3
Details
Anwendungsbilder
Informationen
CAD
Video
Eigenschaften
- Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss
- Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden
- Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt
- Kann einfach wieder entfernt werden
- Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken
- Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird
- Auch in Y-Haken Konfiguration verfügbar
Spezifikationen
PRODUKTMERKMALE
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
cUL IFFX7.E94389
Englisch
CSA-C22.2 Nr. 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 Nr. 250,0
UL IFFX.E94389
Englisch
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
Englisch
HVAC‐DCS 3. Auflage, Kapitel 5, Tabellen 5-1 und 5-1M
Erklärungen



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.