Pipe/Cable Clamp, Steel, 3/4" Pipe 20mm nominal, hot-dip galvanized


Rohr-/Kabelschelle, Stahl, 3/4” Rohr 20 mm Nenngröße, feuerverzinkt
Katalog-Nr.: CR075HD
Details
Anwendungsbilder
Informationen
Eigenschaften
- Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen
- Mit dem UNICBAND Sign Auflagewinkel und Fixoband-Gurt können Befestigungen an einem Rohr und Mast getätigt werden
Spezifikationen
PRODUKTMERKMALE
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.