Hammer-On Flange Clip Side Mount Spring Steel nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flange


Flanschclip zum Aufschlagen, seitliche Montage, Federstahlbewehrung von nVent CADDY, 8–14 mm Flansch
Katalog-Nr.: 4H58
Details
Anwendungsbilder
Informationen
CAD
Video
Eigenschaften
- Bietet eine Befestigung für Draht, nVent CADDY Speed Link oder andere Baugruppen an Flansche und Profile
- Passt zu den meisten Trägern
- Wird einfach mit einem Hammer installiert
Spezifikationen
PRODUKTMERKMALE
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Datenblatt
Prüfbericht
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 Nr. 18,4–04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
CE, 4H, EM, EBC
Englisch
EN 13964
Erklärungen



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.