EM-M Conduit/Pipe to Flange Clip, Spring Steel, 23.4–35 mm OD, 8–14 mm Flange


EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, Federstahl, 23,4–35 mm AD, 8–14 mm Flansch
Katalog-Nr.: 16EM58
Details
Anwendungsbilder
Informationen
Video
Eigenschaften
- Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen
- Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden
- Erfordert nur einen Hammer zur Installation
Spezifikationen
PRODUKTMERKMALE
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
Erklärungen

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.