Beheizung von Schleusen an der Donau
Passau, Bayern, Deutschland
Herausforderung:
Bei dem Projekt sechs vertikale Hebe-Tore mit einer oberen und unteren Barriere beheizt. Diese Gates sind so konzipiert, dass sie bei vollständiger Flutung einen Wasserdurchlauf ermöglichen. Während die Umgebung dem Frost ausgesetzt ist, müssen die Tore frostfrei bleiben. Die vorherigen Lösungen des Frostschutzes waren mit hohem Energieverbrauch verbunden und fielen ständig aus.
Lösung:
An den Toren wurden ca. 1.400 m nVent RAYCHEM selbstregulierendes Kabel installiert. Diese Kabel verhindern ein Überhitzen, wodurch Wartungszeiten und -kosten gesenkt werden. Da die Wärme nur bei Bedarf geliefert wird, wurden auch Betriebs- und Energiekosten reduziert.