Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

XPI-Serie

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Filter löschen
Alles ausblenden Alles anzeigen
  • Anwendungen
  • Hazardous Area
  • Max. Einsatztemperatur
    Alle anzeigen
  • Max. Einsatztemperatur
    Alle anzeigen
  • Übernehmen
Filter

Unterkategorien

Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J

Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J

XPI-NH Series Heating Cable, Non-Hazardous Area

Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J

Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J

Serie XPI-S Heizkabel, Hohe Temperaturen, 7 J

Serie XPI-S Heizkabel, Hohe Temperaturen, 7 J

Produkte | 4 Ergebnisse (88 Artikel)

A10000882.tif Bild

Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J

XPI für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (260 °C, mit Stoßfestigkeit von 4 J). Geeignet für Gefahrenbereiche
XPI-NH Series Heating Cable, Non-Hazardous Area

XPI-NH Series Heating Cable, Non-Hazardous Area

For long line temperature maintenance and freeze protection applications, a range of polymer insulated series heat tracing cables for non hazardous areas.
A10000883.tif Bild

Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J

XPI-F für Anwendungen mit langen Leitungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung einer niedrigen Prozesstemperatur (-60 ° C bis +90 ° C, 4 J Schlagfestigkeit). Geeignet für Gefahrenbereiche
A10000014

Serie XPI-S Heizkabel, Hohe Temperaturen, 7 J

XPI-S für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (bis 260 °C, mit Stoßfestigkeit von 7 J). Geeignet für Gefahrenbereiche
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink