XPI-F Series Heating Cable, Low Temperature, 4 J
Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J
nVent RAYCHEM XPI-Begleitheizungskabel der polimerisolierten (PI) Serie bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an langen Transferleitungen, Behältern und Instrumentenleitungen. XPI-F: von -60 °C bis 90 °C Dauereinwirkung. Kann sowohl in Ex- als auch Nicht-Ex-Bereichen verwendet werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Schnelle Installation: sehr flexibles Kabel und einfache Konfektionierung
- Sicher und effizient im Betrieb: stabilisierte elektrische Isolierung durch Kontrolle der Kaltströmung
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: Die hybride FE- und PTFE Konstruktion reduziert einen internen mechanischen/thermischen Spannungsaufbau und bieten eine Stoßfestigkeit von 4 J, eine Produktgarantie von 10 Jahren ist verfügbar
Spezifikationen
Mindestabstand | 0,79 Zoll |
Max. Leistung | 6 W/ft |
Max. Leistung | 20 W/m |
Mindestabstand | 20 mm |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 90 °C |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Spannung aus | 100 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 194 °F |
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Spannung aus | 212 °F |
Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz | 1000 h |
Mindestinstallationstemperatur | -76 °F |
Mindestinstallationstemperatur | -60 °C |
Versorgungsspannung | 0 – 500 V |
Farbe | Schwarz |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich; Ex-Bereiche |
Außenmantelwerkstoff | Hybrid-PE |
Broschüre
Zertifizierung
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.