Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

serielle mineralisolierte

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Märkte
  • Anwendungen
  • Explosionsgefährdeter Bereich
  • Max. Einsatztemperatur
      Übernehmen
    • Max. Einsatztemperatur
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Unterkategorien

      XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825

      XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825

      MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel

      MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel

      Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI

      Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI

      CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie

      CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie

      Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie

      Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie

      Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie

      Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie

      Produkte | 6 Ergebnisse (146 Artikel)

      A10000622

      XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825

      Legierung 825-Hülle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit beim Frostschutz und bei der Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe und Einsatztemperatur erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000622

      MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel

      Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 150 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) mit hoher Korrosionsbeständigkeit erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000336

      Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI

      Für Temperaturhaltungs-Anwendung mit niedriger Temperatur wie z. B. eingebettete Heizung, Frostschutz, Enteisen. Leistung bis 35 W/ft (115 W/m) und Einsatztemperaturen bis 194 °F/90 °C.
      {{term_sku:1}}.png

      CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie

      Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Hohe Leistungsabgabe (bis 70 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 400 °C). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000622

      Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie

      Für Anwendungen wie Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 300 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000625

      Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie

      Für Haltungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen wie das Heizen von langen Rohrleitungen, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Freiflächenbeheizung. Ausgangsleistung bis 20 W/ft (65 W/m) und Einsatztemperaturen bis 392 °F/200 °C
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink