Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
- Märkte
- Anwendungen
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Max. Einsatztemperatur
- Max. Einsatztemperatur
Mit Filter: 1
Produkte | 6 Ergebnisse (146 Artikel)
XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825
Legierung 825-Hülle für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit beim Frostschutz und bei der Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe und Einsatztemperatur erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
MI-Serie SS321 HSQ-Heizkabel
Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 150 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) mit hoher Korrosionsbeständigkeit erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Ummanteltes Kupfer-Heizkabel der Serie MI
Für Temperaturhaltungs-Anwendung mit niedriger Temperatur wie z. B. eingebettete Heizung, Frostschutz, Enteisen. Leistung bis 35 W/ft (115 W/m) und Einsatztemperaturen bis 194 °F/90 °C.
CuNi HDC/HDF-Heizkabel der MI-Serie
Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur. Hohe Leistungsabgabe (bis 70 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 400 °C). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie
Für Anwendungen wie Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 300 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie
Für Haltungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen wie das Heizen von langen Rohrleitungen, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Freiflächenbeheizung. Ausgangsleistung bis 20 W/ft (65 W/m) und Einsatztemperaturen bis 392 °F/200 °C