Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 11 Ergebnisse (20 Artikel)
Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik
Kaltanschluss, Heizkabelabdichtungsgarnitur. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Verbindungssatz, Schrumpfschlauch
Warmanschlussgarnitur. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
CCE-Kaltleiteranschluss- und Endabschlussgarnitur
Zum Anschluss von Kaltleitern an selbstregelnde nVent RAYCHEM-Begleitheizungskabel, ein Warmschrumpfpolymerset.
Flachprofil-Verbindungssatz für Parallel-Heizbänder, Kaltanschlusstechnik, ATEX
Eine kalt aufgebrachte Flachprofil-Anschlussgarnitur. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Metall-Verbindungssatz, Kaltanschlusstechnik
Kaltanschlussgarnituren. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
CE-Anschluss- und Endabschlussgarnitur
Zum Anschluss und Abschluss von selbstregelnden nVent RAYCHEM-Begleitheizungskabeln, ein Warmschrumpfpolymerset.
EM2-XR Verbindungs- und Endabschlussgarnitur für Kaltleiter
Ein Sortiment an Kaltleitern für die Verbindung mit selbstregelnden Rampenheizkabeln, ein Warmschrumpfpolymer-Kit.
TE-Abzweig- und Endabschlussgarnitur
Eine Polymerwarmschrumpfgarnitur für die Verbindung von bis zu drei selbstregelnde Begleitheizungskabel.
EM2-XR Anschluss- und Endabschlussgarnitur für Anschlusskasten
Für den zwischenzeitlichen Anschluss von selbstregulierenden Freiflächenbeheizungskabeln in einem Anschlusskasten.
Anschluss, Verbindungsgarnitur- und Endabschlussgarnitur für BSA
Verbindungsgarnituren für BSA-Heizkabel, Netzanschluss, Inline-Verbindungsgarnitur und Endabschluss. Geeignet für industrielle Nicht-Ex-Bereiche.