XMI-A HAx-Heizkabel der MI-Serie, Legierung 825
nVent RAYCHEM XMI-A-Widerstands-Begleitheizungskabel mit Mineralisolierung (MI) bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an Rohren/Behältern bis zu 550 °C und kurzzeitigen Einsätzen bis 650 °C. Erhältlich mit einer Nennspannung von 300 V und 600 V, zugelassen für Anwendungen bis zu 200 W/m und gefährliche Bereiche. Die Legierung 825-Ummantelung ist extrem widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von korrosiven Umgebungen.