HWAT-T55 Thermostat
HWAT-T55 Thermostat
nVent RAYCHEM HWAT-T55 ist ein energieeffizienter Thermostat zur Verwendung in selbstregelnden nVent RAYCHEM HWAT Einzelrohr-Warmwassersystemen, in Netzen mit kleinen Rohren oder in Abzweigrohren.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage und Bedienung: Digitalanzeige für Temperatur und Alarm, Montage auf 35 mm DIN-Schiene möglich
- Energieeffizient: 3 Betriebsmodi EIN/ECO/AUS; mit HWAT-L kann das System während der Abwesenheitszeiten ein- und ausgeschaltet werden, während es bei HWAT-M/R drei voreingestellte Temperaturen 55/50/45 °C gibt sowie eine integrierte Zeitschaltuhr und Energieeinsparungen (ECO) für den Einsatz außerhalb der Spitzenzeiten
- Systemüberwachung durch Hochtemperaturalarm: Systemabschaltung bei Temperaturen über 66 °C, um Verbrühungen und Kesselsteinablagerungen zu vermeiden
- Systemüberwachung durch Niedrigtemperaturalarm: zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch bei Problemen mit dem Warmwasserspeicher
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.