Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000880

FHT-Konstantleistungs-Parallelheizkabel

Parallele nVent RAYCHEM FHT-Begleitheizungskabel mit Konstantleistung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis zu 230 °C. Sie halten routinemäßigen Dampfspülungen und kurzzeitigen Einsätzen bis 260°C stand, sind in 230 und 400 V erhältlich und für den Einsatz in gefährlichen Bereichen zugelassen. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.
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
Außendurchmesser 0,3 Zoll
Mindestabstand 0,97 Zoll
Mindestbiegeradius 0,98 Zoll
Außendurchmesser 7,5 mm
Mindestbiegeradius 25 mm
Mindestabstand 50 mm
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 260 °C
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus 500 °F
Mindestinstallationstemperatur -76 °F
Mindestinstallationstemperatur -60 °C
Erdleitertyp Schutzgeflecht
Bereichsklassifizierung Ex-Bereiche
Außenmantelwerkstoff PFA
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink