Produkte | 275 Ergebnisse (1056 Artikel)

GM-TA Spare Sensor
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA

Selbstregelndes BTV-Heizkabel
Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
008633-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
414809-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 16 W/m at 50/ 10C, Mantel aus Polyolefin
469145-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 9 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
479821-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
487509-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 16 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
567513-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 29 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
677245-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 29 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
7100-008633
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
7100-487509
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 16 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
7100-567513
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 29 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
914279-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 9 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin

Selbstregelndes BSA-Heizkabel
Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000002271
Selbstregulierendes BSA-Heizband, 230 V, 10 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
P000002272
Selbstregulierendes BSA-Heizband, 230 V, 23 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin

Selbstregelnde QTVR-Heizkabel
Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
040615-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 230 V, 51 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
391991-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 230 V, 38 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
988967-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 230 V, 64 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel

Selbstregelndes XTV-Heizkabel
Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
7100-001667
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 12 W/m bei 10 °C
7100-001670
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C
7100-001673
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 38 W/m bei 10 °C
7100-001675
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 47 W/m bei 10 °C
7100-001677
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 63 W/m bei 10 °C
P000001667
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 12 W/m bei 10 °C
P000001670
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 25 W/m bei 10 °C
P000001673
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 38 W/m bei 10 °C
P000001675
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 47 W/m bei 10 °C
P000001677
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 63 W/m bei 10 °C

Hochprofil-Endabschlussgarnitur
Kalt aufgebrachter Hochprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
101255-000
Endabschluss, Universal, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX
P000001583
Endabschluss, Universal mit Kontrollleuchte, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX

IceStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
092961-000
IceStop selbstregulierendes Heizband, 240 V mit Fluorpolymer-Mantel
446105-000
IceStop selbstregulierendes Heizband, 240 V mit Mantel aus modifiziertem Polyolefin

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung
Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
054363-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
075249-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang m. grün. Leuchte, Erdungsplatte, Kaltanschluss, ATEX
158251-000
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746683
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
829939-000
Integrierter Anschlusskasten, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX

Selbstregelndes HWAT-Heizband
Für sofortiges heißes Wasser ohne Umwälzung.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
018662-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C, 50 m
258015-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 7 W/m bei 45 °C
266435-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 12 W/m bei 70 °C
498639-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C

Klebeband
Befestigungsband zum Befestigen von Polymerheizkabeln an Rohren.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
846243-000
Aluminiumband zum Befestigen von Heizkabeln, Geeignet für Edelstahl, 55 m/Rolle
C77220-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cable (not stainless steel pipes) 20m/roll
C77221-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cables-For Stainless Steel pipes-16 m/roll