Complete Toolbox for PI Heaters, 4-25 mm²
Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, 4–25 mm²
nVent RAYCHEM PI-TOOL-SET-02 ist ein praktischer Werkzeugkasten, der alle Materialien zur Verbindung von polymerisolierten (PI) Heizkabeln mit einem geeigneten Kaltleiter und zum Spleißen von zwei PI-Heizkabeln (4-25 mm²) enthält. Neben dem Crimpwerkzeug und den Einsätzen enthält das Kit eine Vielzahl von Crimps.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Enthält pneumatisches Crimpwerkzeug und geeignete Einsätze zum Ausführen von Verbindungen mit einer Größe von 4 mm² und mehr
- Enthält Crimps-Ausführungen PI-CRP-07 bis PI-CRP-24
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.