Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kabelwege

Flexibler, vielseitiger Draht- und Kabelschutz

nVent HOFFMAN bietet schnelle, flexible und verlässliche Lösungen zur Verteilung von Leistungs- und Steuerverkabelungen. Unser umfassendes Produktsortiment beinhaltet eine breite Palette an Komponenten und Zubehör. So können wir genau das System entwickeln, das Sie brauchen.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Armaturen, Abmessungen und Typenbezeichnungen, um die Anforderungen für zahlreiche kommerzielle und industrielle Anwendungen zu erfüllen. Unser globales Netzwerks von mehr als 3.000 Vertriebspartnern ermöglicht eine schnelle Lieferung der von Ihnen benötigten Lösungen – und das inüberragender Qualität.

  • Einlege-Drahtbrücken mit offener Ausführung auf einer Seite, sodass Drähte und Kabel entlang der gesamten Strecke ohne Zug verlegt werden können.
  • Durchgangsdrähte mit herkömmlichem Closed-Loop-Design und einseitiger Öffnung für einfachen Zugang
  • Verdrahtungsrinnen zum Schutz der Kabel- und Leitungsverteilung, der Anschlussstellen und Endpunkte

PRODUKTE ANSEHEN

Ausgewählte Produkte

Abgewinkelte Wanne

Edelstahl Kabelführung mit Schraubdeckel, Typ 4X

Angled Trough.png Bild

Abgewinkelte Wanne

Die abgewinkelte Wanne von HOFFMAN verkürzt die gesamte Installationszeit um bis zu 80 %. Sie macht kostspielige 90-Grad-Rohrbiegungen überflüssig und ist somit eine zeit- und kostensparende Lösung für Bauunternehmer. Das einzigartige Design der abgewinkelten Wanne bietet Flexibilität bei der Drahtverteilung, ermöglicht die Durchführung von Leitungen durch die Vorderseite des Gehäuses und die Montage in jeder Ecke.

WEITERE INFORMATIONEN

Angled Trough testimonial thumbnail.png Bild

Abgewinkelte Wanne – Kundenbericht

Erfahren Sie von einem unserer Kunden, wie die preisgekrönte abgewinkelte Wanne seinem Team geholfen hat, die Installationszeit zu verkürzen.

VIDEO ANSEHEN

Kostenersparnis-Rechner für abgewinkelte Wannen

Berechnen Sie die Zeitersparnis und die Kosteneffizienz der abgewinkelten Wanne für Ihre Projekte.

BERECHNEN SIE IHRE EINSPARUNGEN

Sie haben ein anstehendes Projekt?

Wenden Sie sich an einen HOFFMAN Vertreter oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

EINEN VERTRETER KONTAKTIEREN   EINEN DISTRIBUTOR FINDEN

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink