Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

MAS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Wandgehäuse, 500x400x210, Kompakter Schrank, eintürig, mit MP, Stahlblech, IP66

Katalog-Nr. MAS0504021R5

Die MAS-Baureihe von Stahlblech-Wandgehäusen mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Diese Gehäusebaureihe eignet sich gut für viele verschiedene Anwendungen. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale

Bulletinnummer

Leistungen
Ressourcen CAD

CAD-Erzeugung

Der LOGON, zum zusätzlichen CAD zu downloaden modelliert im Format Ihrer Wahl. Für 2D und 3D Downloads, ohne anzumelden, klicken Sie an MEHR CAD ZEICHNUNGEN, SPEZIFIKT. BLÄTTER UND BESCHEINIGUNGEN

Video

Play

Related Accessories
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web