UNSER VERSPRECHEN
Wir machen Systeme widerstandsfähig
Wir bieten unseren Kunden optimalen Schutz, Anwendungserfahrung, hervorragende Qualität und weltweiten Service. Damit unterstützen wir sie dabei, Betriebszeiten zu maximieren. Wir schützen auch in den anspruchsvollsten Umgebungen durch Energieversorgung, Gehäuse und fortschrittliche Kühlung.
Wir bieten innovative Lösungen
Für die am schnellsten wachsenden Branchen zur Lösung der schwierigsten Probleme. Profitables Wachstum durch die Kombination von führender Technologie mit der Fähigkeit zur Skalierung.
Wir steigern die Produktivität
Auswahlwerkzeuge, Konstruktionssoftware, vernetzte Fertigung und Mitarbeiter, sowie einfach zu bedienende Produkte zur Steigerung der Produktivität. Bringen Sie sich frühzeitig in den Entwicklungsprozess ein, um das Wachstum zu beschleunigen und die Hardwareeinnahmen zu sichern.
Wir verkaufen global, wir bedienen lokal
Es stehen Ihnen mehr als 12.000 Standardprodukte zur Auswahl, wobei viele dieser Produkte auf Lager sind. Alle Produkte werden vor Ort in verschiedenen Regionen der Welt hergestellt und erfüllen oder übertreffen die Zertifizierungsstandards, einschließlich IEC, UL, CSA, NEMA und CE.
AKTUELLES
PRODUKTANGEBOT
Standard-Produkte
Mit mehr als 16.000 Standardprodukten verfügt nVent HOFFMAN über eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche. Zu den Standardprodukten gehören Baustahl- und Edelstahlgehäuse, wandmontierte und freistehende Gehäuse, Konsolen, nichtmetallische Gehäuse, Abzweig- und Klemmenkästen sowie Kabel- und Klimatisierungslösungen. nVent HOFFMAN bietet auch spezielle Gehäusedesigns an, darunter Gehäuse für den Außenbereich, EMV, Gefahrenbereiche, seismische und hygienische Designs.
Express-Gehäusebearbeitung
Das Express Gehäusebearbeitungs-Verfahren ist schnell und genau und basiert auf den Zeichnungen des Kunden. Das bedeutet, dass die Lieferung innerhalb von 5 bis 10 Arbeitstagen erfolgen kann – je nach Verfügbarkeit des Produkts und des Änderungszentrums.
Individuelle Konfigurationen
nVent HOFFMAN bietet eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten, wie z. B. maschinelle Bearbeitung, Sonderabmessungen, kundenspezifische Farben und zusätzlichen Schutz für raue Umgebungen. Unser hochautomatisiertes Werk mit modernsten Produktionsanlagen ist der ideale Ort für die Serienproduktion, was eine flexible und kostengünstige Anpassung ermöglicht.
Automatisierung der Schalttafelfertigung
Die benutzerfreundliche Lösung automatisiert das Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen und ermöglicht es Ihnen so, einsatzfertige Platten und Gehäuse zu erstellen. Dadurch sparen Sie Material- und Personalressourcen.
Besondere Lösungen und Innovationen
NVENT VIRTUELLE WELTEntdecken Sie die virtuelle Welt von nVent und tauchen Sie ein in branchenspezifische Anwendungen und Produktplattformen. Sehen Sie sich nach Belieben selbst um oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem nVent-Vertriebsmitarbeiter.
|