Power Block
Verteilerblock
nVent ERIFLEX Stromversorgung ist die optimale Klemme für die Verbindung zwischen Haupteingangs- oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte etc.). „Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung.“ Die komplette Reihe an Stromversorgung umfasst mehrere Anschlusstypen mit bis zu vier Kabeln, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder IBS/IBSB Advanced Stromgeflecht.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Kann mit einem runden Kabelquerschnitt oder einem flachen Verbindungssystem wie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder IBS/IBSB Advanced Isolierter umflochtener Leiter
- Kompakter Leistungsblock mit hohem Kurzschluss-Nennstrom
- Verzinnter Kupfer- oder Aluminiumblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen
- Schraubenabdeckung ist klappbar und abnehmbar
- Konstruktion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung
- Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden.
- einfache Befestigung mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel
- Spannungserkennung und Messverbindung
- 95% Füllgrad
- RoHS-konform
- Erfüllt EN 45545 mit einer HL3 Klassifikation für Kapitel R23 und HL2 Klassifikation für Kapitel R22
- Halogenfreies Kunststoffgehäuse ohne die blaue Schutzabdeckung
Spezifikationen
Endbearbeitung | Verzinnt |
Konstruktionsleitfaden für Verteilerblöcke, Stromversorgung und Stromanschlüsse | ||||||||||
Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85° C | ||||||||||
Umgebungstemperatur (° C) | 30° | 35° | 40° | 45 ° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Korrektur-Faktor(d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses |
Broschüre
Katalog
Datenblatt
Technische Daten
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX SB
Englisch
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
Englisch
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
Englisch
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UL QPQS.E497276
Englisch
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Englisch
EN 45545–2:2013
UKCA, ERIFLEX SB
Englisch
EN 60947-7-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.