PDBS Polyamide Braided Sleeve
PDB Polyamid Schutzschlauch
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Erweiterbare Kabelmuffen für viele Anwendungen
- Flexible Bündelung und mechanischer Schutz von elektrischen Kabeln und Leitungen
- Verpackt in einfachen Spenderboxen
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Dichte | 0,07 lb/ft³ |
Dichte | 1,14 kg/m³ |
Material | Polyamid |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-2 |
Arbeitstemperatur | -40 bis 120 °C |
Arbeitstemperatur | -40 bis 248 °F |
Deckungseffizienz | ||||||
Teilenummer | Durchmesser | |||||
Nom | Deckung | Min. | Deckung | Max. | Deckung | |
PDBS5x | 5 mm | 97 % | 4 mm | 100 % | 8 mm | 90 % |
PDBS8x | 8 mm | 94 % | 6 mm | 100 % | 10 mm | 91 % |
PDBS10x | 10 mm | 95 % | 8 mm | 100 % | 14 mm | 94 % |
PDBS12x | 12 mm | 96 % | 10 mm | 100 % | 16 mm | 94 % |
PDBS16x | 16 mm | 96 % | 14 mm | 100 % | 18 mm | 98 % |
PDBS20x | 20 mm | 95 % | 16 mm | 100 % | 25 mm | 99 % |
PDBS30x | 30 mm | 90 % | 20 mm | 100 % | 35 mm | 92 % |
PDBS40x | 40 mm | 90 % | 30 mm | 100 % | 45 mm | 94 % |
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.