nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve
nVent ERIFLEX Zipflex Schlauch
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Schnelle und einfache Überprüfung
- Inklusive Montagewerkzeug
- Halogenfrei
Spezifikationen
Farbe | Schwarz |
Material | Polypropylen |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94HB |
Arbeitstemperatur | −22 bis 284 °F |
Arbeitstemperatur | −30 bis 140 °C |
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.