nVent ERIFLEX Flexibar End Cover
nVent ERIFLEX Flexibar Endabdeckung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Endabdeckung für nVent ERIFLEX Flexibar und isolierte Stromumflechtung
- Ermöglicht die Sichtprüfung der Verbindung
- Einfache Montage nach dem Fixieren
- Halogenfrei
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Polykarbonat |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Katalog
Flyer
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.