nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Bausatz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Verbindet Sammelschiene mit fester Schaltanlage
- Der Bausatz enthält vorgeformte nVent ERIFLEX Flexibar Advanced mit gestanzten Enden und Endabdeckungen
- Bausatz kann in drei Konfigurationen verwendet werden
- Isoliert mit hochbeständigem, halogenfreiem, flammhemmendem und raucharmem Material, das für mehr Flexibilität mit weniger als 20 % in Kontakt mit dem Leiter steht
- Verzinntes Kupfer ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen.
- RoHS-konform
Spezifikationen
Halogenfreie Bewertung | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
Rauch-, Toxizitäts- und Säure-Klassifizierung | IEC® 60754-2 |
Geringe Rauchentwicklung | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
UV-Beständigkeit | UL® 854;UL® 2556 |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Katalog
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.