MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free
MBJYG Erdungs- und Verbindungslitzen, Verzinntes Kupfer, halogenfrei
MBJYG Erdungs- und Verbindungslitzen sind eine zuverlässige und bequeme Erdungslösung für Anwendungen, die Flexibilität und Haltbarkeit erfordern. MBJYG Geflechte wurden mit halogenfreier und flammhemmender gelb-grüner Isolierung und Erdungsgeflecht aus verzinntem Kupfer und eindrähtigen Flächen hergestellt, die installierfertig sind, ohne dass zusätzliches Schneiden, Zerkleinerung, Crimping oder Stanzen nötig wären. MBJYG Geflechte erfordern keine Zugabe von Zinn- oder Crimplaschen und der eigens entwickelte Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den einzelnen Drähten und hilft, Feuchtigkeitsprobleme in den Handflächen zu beseitigen, Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer des Geflechts zu verlängern.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Komplettes Sortiment an Erdungsanschlüssen mit einem Querschnitt von 6 – 25 mm² (11,84 – 49,33 kcmil) und einer Länge von 100 – 300 mm (3,937" – 11,811")
- Integrierte Anschlusslasche, ohne Zinn oder Quetschösen für hervorragenden elektrischen Kontakt sowie Zugfestigkeit
- Resistent gegen Vibrationen und Ermüdung, weniger Wartung
- Bietet Gewichtseinsparungen, Materialeinsparungen und geringere Impedanz beim Vergleich mit ähnlichen Kabeln mit Isolierung
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, ohne Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Stanzen
- Halogenfreie und flammwidrige gelb-grüne Isolierung
- Schnelle, einfache Installation
- Empfohlen von den EMC / EMI-Richtlinien mit weniger Impedanz als Kabel
- RoHS-konform
Spezifikationen
Durchschlagfestigkeit | 15 |
Nennspannung, UL/CSA/IEC | 600 V |
Material | Kupfer;Polyolefin |
Halogenfreie Bewertung | EN 14582 |
Konform mit | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Endbearbeitung | Verzinnt |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 224 VW-1 |
Arbeitstemperatur | -55 bis 125 °C |
Arbeitstemperatur | -67 bis 257 °F |
Broschüre
Fallstudie
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.