ISO-TP Low Voltage Male/Female Insulators
ISO-TP Niederspannung Außen-/ Innenisolatoren
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Halogenfrei
- hohe Ableitstromfestigkeit
- große Stabilität der elektrischen und mechanischen Parameter
- Glasfaserverstärkt
- UL®-anerkannt in E125470, Isolationswiderstand bewertet mit 1.500 V AC/DC
- RoHS-konform
Spezifikationen
Insolationsspannung | 1000; 1500 |
Endbearbeitung | elektrisch galvanisiert |
Material | Stahl;Glasfaserverstärktes Polyamid |
Konform mit | IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C) |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | -40 bis 130 °C |
Arbeitstemperatur | -40 bis 266 °F |
Broschüre
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUR QEUY8.E125470
Englisch
CSA C22.2 Nr. 29, CSA C22.2 Nr. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 Nr. 29, CSA C22.2 Nr. 244
UR QEUY2.E125470
Englisch
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CSA-Comp 4641-30
Englisch
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.