IBSHY isolierter umflochtener Leitertyp für Kompakt-Schutzschalter
IBSHY ist die ideale einbaufertige, flexible Kabelersatzlösung, die speziell für Verbindungen von Kompakt-Schutzschaltern mit typischer Stromstärke von 125/160 A zu einer Kupfer-Sammelschiene konzipiert wurde. Der IBSHY wird an die Frontzugangsanschlüsse eines elektrischen Gerätes angeschlossen, ohne dass zusätzliches Zubehör wie Winkelstecker, Spreizer, Ringkabelschuhe oder Extender erforderlich wird. IBSHY ist verfügbar im Querschnitt 32 mm² (63,15 kcmil), in den Längen von 230 bis 830 mm (9,1" bis 32,7").
Manufactured in an ISO 9001 2015 certified proprietary automated facility, IBSHY is formed by weaving high-quality electrolytic copper wire to form a durable low voltage connector with maximum flexibility that allows for more compact power connections to circuit breakers. Der IBSHY ermöglicht es dem Anwender, die Gesamtgröße und das Gewicht der Anlage zu reduzieren, was sowohl die Designflexibilität als auch die Montageästhetik verbessert.
Der IBSHY verfügt über integrierte vorgestanzte Anschlusslaschen an einem Ende mit einer vorgestanzten Crimpröhre am anderen Ende, die beide von Werk aus anschlussfertig sind. Es sind keine Anschlussklemmen erforderlich, wodurch die Verbindungen einfacher und schneller hergestellt werden können und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermüdung eliminiert werden.
Diese besonderen Formen bieten dem Benutzer den Vorteil, dass er einen kompakten Schutzschalter oder ein anderes Gerät mit Hilfe eines Käfigs oder einer Schraube an eine Kupfer-Sammelschiene mit einer größeren Schraube anschließen kann.
Die Isolierung ist eine hochwiderstandsfähige, selbstlöschende und halogenfreie mit Silikon verstärkte Glasfaser, die eine hohe Arbeitstemperatur zulässt. IBSHY ist kompatibel mit allen gängigen kompakten und gekapselten Leistungsschaltern mit einem Nennstrom von 125/160 A. Wenden Sie sich an Ihren nVent ERIFLEX-Vertreter, um die richtige Größe für Ihre Anwendung zu ermitteln.
Eigenschaften
- Geeignet für alle elektrischen Geräte mit 125/160 A und speziell gekapselte Schutzschalter
- vibrationsbeständig, verbessert Zuverlässigkeit und Leistung
- optimiert die Flexibilität und Ästhetik der Montage
- Schnell und einfach zu installieren
- Kein zusätzliches Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Stanzen erforderlich
- maximale Flexibilität dank kleinem Drahtdurchmesser
- Halogenfreie Lösung für Anwendungen, die eine raucharme Lösung erfordern
- Entspricht der Norm NF EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für die Kapitel R22 und R23
- Zertifiziert nach DNV GL® für See- und Offshoreanwendungen
- Hohe Arbeitstemperatur
- RoHS-konform
Spezifikationen
Drahtdurchmesser | 0,01 |
Drahtdurchmesser | 0,15 mm |
Stoßkurzschlussstrom (lpk) | 15 kA |
Nennstrom bei typischer Anwendung | 160 A |
Max. Betriebsspannung, IEC (Ui) | 1000; 1500 |
Material | Kupfer;Glasfaserverstärktes Silikon |
Konform mit | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Endbearbeitung | Verzinnt |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 1441 VW-1 |
Arbeitstemperatur | -60 bis 250 °C |
Arbeitstemperatur | -76 bis 482 °F |
Maximale Strombelastbarkeit | |||||||||||||||
Querschnitt (mm² / kcmil) | ΔT 30° C (A) | ΔT 35° C (A) | ΔT 40° C (A) | ΔT 45° C (A) | ΔT 50° C (A) | ΔT 55° C (A) | ΔT 60° C (A) | ΔT 65° C (A) | ΔT 70° C (A) | ΔT 75° C (A) | ΔT 80° C (A) | ΔT 100° C (A) | ΔT 120° C (A) | 2 Schienen Stromkoeffizient | 3 Schienen Stromkoeffizient |
32/63,15 | 142 | 153 | 164 | 174 | 184 | 193 | 201 | 209 | 217 | 225 | 235 | 263 | 290 | 1,6 | 2 |
Leistungsschalter-Kompatibilität | |
Leistungsschalter-Nennstrom | 125/160 A |
Teilenummer | IBSHY32x |
Schneider Electric® Compact® (IEC) | NSA NG 125 |
Square D® PowerPact® (UL) | H-Rahmen |
ABB® Tmax® (IEC) | T1 T2 XT1 XT2 |
ABB® Tmax® (UL) | T1 T2 XT1 XT2 |
GE® Record Plus® (IEC/UL) | FD 160 |
Siemens® Sentron® (IEC/UL) | VL160X 3VL1 VL160 3VL2 |
Moeller® xEnergy® (IEC) | NZM1 |
Cutler Hammer® Series G (UL) | EG-Rahmen |
Legrand® (IEC) | DPX 160 DPX3 160 |
Hager® (IEC) | h3 160 |
Rockwell/Allen Bradley (UL) | G-Rahmen H-Rahmen |
OEZ (IEC) | BC160N |
Katalog
Flyer
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.