HCBC High Current Busbar Clamp
HCBC Hochstrom Sammelschienen Klemme
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Verbindet zwei Cu-Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einem flexiblen Stromband
- Aus nichtmagnetischen Werkstoffen für Hochstromverbindungen zwischen nVent ERIFLEX Flexibar und starren Stromschienen wie z.B. Transformatorenklemmen
- Starre Konstruktion sichert gleichmäßigen Anpressdruck
- Schnell und leicht zu installieren
- Ideal für Modifikationen vor Ort
- RoHS-konform
Spezifikationen
Klemmbereich | 1,57 |
Klemmbereich | 40 mm |
Material | Edelstahl 304 (EN 1,4301) |
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.