EB-20 Earthing and Neutral Busbar
EB-20 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene
nVent ERIFLEX Verbindungs-, Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrankl anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter innerhalb eines Panels
- Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss
- Montageschlitze zur universellen Befestigung an Kupfer-Verteilerschiene, direkt an die Schienen oder Abstandshalter
- Feste Stange
- Montagesätze verfügbar für das Stapeln von Verteilerschienen oder das Befestigen an der DIN-Schiene
- RoHS-konform
Spezifikationen
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Englisch
EN 60998-1, EN 60998-2-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.