BJ Round Braid with Crimped Lugs
BJ Rundlitze mit Quetschhülsen
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Ermöglicht das Biegen sehr nahe an der Kontaktfläche
- RoHS-konform
Spezifikationen
Material | Kupfer |
Endbearbeitung | Verzinnt |
Arbeitstemperatur | Max. 105 °C |
Arbeitstemperatur | Max. 221 °F |
Broschüre
Katalog
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.