Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

nVent ERICO System 2000

nVent ERICO System 2000 Ersatzteile

Herkömmliches Blitzschutzsystem

Das nVent ERICO System 2000 ist eine Serie von Blitzfangeinrichtungen, Ableitungen, Armaturen und Erdungssystemen, die der europäischen Norm IEC 62305 und den US-amerikanischen Normen UL 96, NFPA 780 und vielen anderen weltweiten Standards entsprechen. Für diese Arten von Blitzschutzsystemen gibt es Prüfungen und Zertifizierungen durch Dritte.

Bei nVent bieten wir innovative und effiziente Produkte sowie technisches Fachwissen und erstklassigen technischen Support. Das Qualitätssicherungsprogramm von nVent trägt dazu bei, dass die erforderlichen Verfahren für jeden Arbeitsschritt das bestmögliche System für den Kunden ergeben. nVent unterhält außerdem einen umfassenden globalen Wissenspool, um die anspruchsvollen Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden regionalen und industriellen Anwendungen zu erfüllen.

Brauchen Sie Hilfe bei einem Entwurf?

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt!

nVent ERICO System 2000 Komponenten


nVent ERICO System 2000 Installationsgrafik

1) Blitzfangeinrichungen, Sockel und Adapter

Druckluftanschlüsse, auch bekannt als Terminierungsgeräte, werden in einer Reihe von Grundmaterialien und Oberflächenbeschichtungen angeboten. Wir bieten eine breite Palette von normgerechten Klemmen, Sockeln und Adaptern sowie kupfergebundene Stahlkomponenten für spezielle Anwendungen an. Für schwere Stapelanwendungen sind spezielle Komponenten erhältlich.

2) Leiter

Blitzschutzleiter sind für die hohen und kurzzeitigen Stromflüsse bei einem Blitzschlag ausgelegt. nVent ERICO-Leiter werden mit Aluminium-, Kupfer- und verzinnten Kupferlitzen in konzentrischer, Seil- und glatter Ausführung angeboten. Sie werden auf der Grundlage der Materialzusammensetzung und der in den weltweiten Normen festgelegten Maßanforderungen entworfen. Isolierte Ableitungen für isolierte Blitzschutzsysteme sind ebenfalls erhältlich.

3) Steckverbinder und Zubehör

Gestanztes, gegossenes und maschinell bearbeitetes Steckverbinderzubehör ist in einer Vielzahl von Materialien, Bimetall- und Oberflächenoptionen erhältlich. Montieren, Verlegen, Verbinden, Verankern und Verbinden von Blitzschutzsystemen gemäß den weltweiten Normen.

4) Erdungssystem

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von Erdungszubehör, das die Ableitung von Energie sicherstellt. Das Erdungszubehör der Marke nVent ERICO wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, die eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und dauerhafte Leistung bieten. Sie sind einfach zu installieren und verfügen über innovative und zeitsparende Funktionen, um eine Vielzahl von Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die Rolling-Sphere-Methode für die Platzierung von Blitzfangeinrichtungen


Die Platzierung von Blitzfangeinrichtungen ist ein entscheidender Teil der Blitzschutzplanung. Seit den 1750er Jahren sind die gängigsten Methoden des Blitzschutzes scharfe vertikale Stangen (Franklin), horizontale und vertikale Ableiter (Faraday-Käfig oder Mesh) oder eine Kombination aus beidem. Ein effizienter und zuverlässiger Blitzschutz ist nur dann möglich, wenn die Fangeinrichtungen an der optimalen Stelle des Bauwerks angebracht werden. In der Vergangenheit wurde eine Reihe von Methoden angewandt, von denen einige immer noch gebräuchlich sind, wie z. B. der Schutzkegel (Schutzwinkel), die Masche und die RSM.

Geeignet für:

  • Entwerfen für eine einfache Architektur
  • Einhaltung globaler Standards unter Verwendung des RSM
  • Prüfung durch Dritte

Weitere Informationen


Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt!

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt oder Entwurf! Lassen Sie sich von unseren engagierten Teams aus Ingenieuren und Konstrukteuren in aller Welt bei Ihrem Blitzschutzprojekt unterstützen.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink