Water/Gas Pipe Ground Clamp
Wasser- / Gasrohr-Erdungsklammer
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- hochfestes Siliziumbronze
- Zum Anschluss von Kupferleitern an metallischen Wasserleitungen, Tiefenerdern oder flexiblen Gasleitungen (CSST) mit Messing-Verschraubungen
- Entspricht den Anforderungen der Ausgabe 2009 von NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) und NEC® (National Electric Code) für das Verbinden von gewellten Edelstahlrohren (CSST) mit dem Erdungsleiter des elektrischen Systems des Gebäudes
- SH-Ausführung für Außenanwendungen
Spezifikationen
Für den Außengebrauch | Nein |
Material | Siliziumbronze |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 Nr. 0, CSA C22.2 Nr. 41
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.