Universal Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze
Universale Kabelklemme für Erdungsstab, Stange zu Leiter, Bronze
Die nVent ERICO Universal-Klemmvorrichtung ist eine kosteneffiziente und zuverlässige Methode, um Erdungsstangen mit Leitern in Ihrem gesamten Erdungs- und Verbindungssystem zu verbinden. Die Klemmvorrichtung eignet sich sowohl für die oberirdische als auch für die unterirdische Installation. Die Komponenten werden mit Werkzeugen, die auf jeder Baustelle verfügbar sind, zusammengezogen.
Jetzt in der am häufigsten nachgefragten Universalgröße erhältlich, können Sie bei der Arbeit weniger mitnehmen und mehr erledigen.
Wenn Sie sich für Ihre bevorzugte Anschlussmethode entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie sich bei technischen Fragen oder technischen Anforderungen an unser Team wenden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Eigenschaften
- Zur Verwendung mit verkupferte Tiefenerdern
- Teile mit UL 467-Zulassung sind für die direkte Vergrabung in Erde oder Beton geeignet
Spezifikationen
Broschüre
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
Englisch
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
Englisch
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 Nr. 0, CSA C22.2 Nr. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Chemikalien enthält, einschließlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschädigend oder fortpflanzungsgefährdend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.