Die nVent ERICO-Produktlinie der transient-diskriminierenden Schalttafelschutzgeräte ist für kritische Schutzanwendungen konzipiert. Diese Produktreihe wurde speziell für den Schutz von Geräten, Schalttafeln und Motoren entwickelt und bietet eine lange Lebensdauer, selbst unter den widrigsten Überspannungsbedingungen.
Eigenschaften
- Eingebaute Sicherheitsmerkmale wie TD-Technologie, Thermoschutz und Kurzschlussstromkerzensicherung
- Kompakte NEMA®-4-Gehäusekonstruktion kann bündig oder auf kleinstem Raum eingebaut werden
- Lieferbar in verschiedenen Betriebsspannungen für die gängigsten Stromverteilungssysteme
- CE, UL® 1449 Edition 4 Gelistet
Mit Filter: 1
Produkte | 4 Ergebnisse (6 Artikel)
Kompakter TDX-Panelschutz, 50 kA
Kompakter Panel-Überspannungsschutz, 50 kA.
Kompakter TDX-Panelschutz, 100 kA
Zu den integrierten Funktionen gehören TD-Technologie, thermischer Schutz und Kurzschlusssicherung.
Modularer TDX-Panelschutz, 100 kA
Die TD-Technologie sorgt für eine längere Betriebsdauer
Modularer TDX-Panelschutz, 200 kA
Die TD-Technologie sorgt für eine längere Betriebsdauer