Rail Web Fixing Plate for Drilled Through Hole
Befestigungsplatte für das Schienennetz für vorgebohrte Löcher
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Zur Verwendung mit in das Schienennetz gebohrten Löchern und der Befestigung mit den Anlagen
- Optimierte Installation in Kombination mit den nVent ERICO Schienenklammern und den speziellen Schienen der nVent ERICO Schienenheizung
- Ermöglicht die Befestigung der nVent ERICO Schienenheizung für eine reduzierte Wartung und erhöhte Sicherheit auf den Gleisen
- Lässt sich an verschiedene Schienenprofile anpassen
Spezifikationen
Material | Edelstahl 304 (EN 1,4301) |
Broschüre
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.