Rail Insulated Joint Slotting Tool
Isolierstoßwerkzeug
Isolierstöße (Insulated rail joints – IRJs) spielen in Schienensignal-Kontrollsystemen eine bedeutende Rolle. Der Ausfall eines IRJs stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Aus diesem Grund achten Betreiber von Schieneninfrastrukturen sorgfältig darauf, IRJs gut zu warten. Schienenkopf-Metalldurchfluss/-Ermüdung gehört zu den möglichen Ausfallquellen. Dieser Metallfluss bewirkt einen Kontakt zwischen den beiden Schienen, was zu einem kritischen Ausfall der Elektroisolierung führt.
Um eine effiziente und sichere Funktion von Isolierstößen sicherzustellen, wird die Verwendung eines schienenisolierten Stoßdorns empfohlen, um Metalldurchfluss effektiv zu beseitigen.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Robuste Bauweise
- Einfacher Ein-Mann-Betrieb ist einfach und sicher
- Ermöglicht schnellen und einfachen Räumnadelaustausch
- "Manual Operation: 15/16"" 6-point socket with a ratcheting hand tool (included)"
- "Powered Operation: 15/16"" 6-point socket with drill machine attachment (included) and an 18V/20V cordless drill machine (not included)"
- Die Räumnadel hält einen ausreichenden Abstand zur hinteren Stangenlücke, um die Ermüdung der Verbindung zu minimieren, und erzeugt keine Funken oder kleine Späne, die eine Verbindung zur hinteren Stange herstellen könnten
- Geliefert als Kit in einem praktischen Kunststoff-Tragekoffer mit passgenauen Schaumstoffaussparungen für jedes Bauteil
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.