nVent ERICO verfügt über eine umfassende Zusammenstellung an Bohrern für die verschiedensten Bohrarbeiten an beliebigen Schienenwegprofilen. Alle Bohrtypen werden mit einer 19-mm-Weldon-Montagewelle oder zur Verwendung mit einem Adapter für diese standardisierte Montagewellengröße ausgeliefert.
Die Bohrer sind zur Verwendung mit Schienenstahl für kurze Bohrzeiten und lange Lebensdauer ausgelegt. "Die meisten Bohrer verfügen über eine TIALN-Beschichtung, die eine optimale Lebensdauer gewährleistet."
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 10 Ergebnisse (83 Artikel)
SB/SBL Hohlkern Schienenbohrer
SBHM Hohlkern Metallspitze Schienenbohrer
SBPM/SBPML Hochleistungs-Hohlkern-Schienenbohrer, Pulvermetall
Bohrer für Hochgeschwindigkeitsschienenbohrungen.