Prefabricated Crowsfeet
Vorgefertigter Quervorschub
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Praktisches, vormontiertes Kit für ein kleines horizontales Erdungssystem
- "Made from 30 mm x 2 mm (1,2"" x 0,8"") tinned copper tape"
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 62561 LP Grounding
Englisch
IEC 62561-Serie
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.