Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Überspannungs-
schutz

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Unterkategorien

Überspannungsschutz für DIN-Schiene

Überspannungsschutz für DIN-Schiene

Überspannungsschutz für Schienen ohne DIN-Norm

Überspannungsschutz für Schienen ohne DIN-Norm

Produkte | 45 Ergebnisse (106 Artikel)

PH1655.jpg Bild

Transientenunterscheidung MOVTEC

PH3447.jpg Bild

Modularer TDX-Panelschutz, 200 kA

Die TD-Technologie sorgt für eine längere Betriebsdauer
PH39812.jpg Bild

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 4+0 Modus

Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
PH39800.jpg Bild

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 3+1 Modus

Auf DIN-Schiene montiertes Überspannungsschutzgerät, das Schutz gegen Spannungstransiente in Umgebungen der IEC-Klasse II, 3+1-Modus bietet.
PH39804.jpg Bild

EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 3+1 Modus

nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.
PH38693.jpg Bild

DT1 DIN-Schiene Ersatzmodul für Überspannungsschutz

Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
PH39800.jpg Bild

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus

Auf DIN-Schiene montiertes Überspannungsschutzgerät, das Schutz gegen Spannungstransiente in Umgebungen der IEC-Klasse II, 4+0-Modus bietet.
PH39804.jpg Bild

EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus

nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.
PH38693.jpg Bild

SGT DIN-Profil Ersatzmodul für Überspannungsschutz

Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.
PH38688.jpg Bild

DT2 DIN-Schiene Ersatzmodul für Überspannungsschutz

Die Serie DT2 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink