Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 11 Ergebnisse (24 Artikel)
Wasserrohr-Erdungsklammer
Wird für den Anschluss von Kupferleitern an metallische Wasserrohre oder Erdungsstangen verwendet.
Wasser- / Gasrohr-Erdungsklammer
Zum Anschluss von Kupferleitern an metallischen Wasserleitungen, Erdungsstangen oder flexiblen Gasleitungen (CSST) mit Messing-Verschraubungen.
Gussrohrschelle
Gussrohrschelle zur Verbindung von horizontalen oder vertikalen Rohren mit dem Blitzschutzsystem.
U-Schraube Rohrschelle aus Guss
Gusseiserne Bügel-Rohrschelle für Blitzschutz.
Handlauf Flughafenterminalunterstützung
Komponente zur Befestigung von Blitzfangeinrichtungen an vertikalen oder horizontalen Rohren oder Handläufen.
U-Rohrschelle aus Guss mit Kerbverzahnung
Rohrschelle zum Verbinden von Handläufen und Rohren mit dem Blitzschutzsystem.
Rohrschelle
Rohrschelle zum Verbinden von Leitern mit Handläufen, Rohren und Bewehrungsstäben an Blitzschutzsystemen.
Rohrmanschette
Rohrmanschettenverbinder zum Verbinden von Rohren und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem.
Gestanzte Bügel-Rohrschelle
Gestanzte Bügel-Rohrschelle zum Verbinden von Rohren und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem.
Gestanzte Bügel-Rohrschelle, 90°
Gestanzte Bügel-Rohrschelle, 90 Grad, zum Verbinden von Rohren, Handläufen und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem.