nVent ERICO Hammerlock Erdungsklemme
Der irreversible Erdungsstecker nVent ERICO Hammerlock verbindet den Erdungsleiter mechanisch mit dem Tiefenerder. Der hochmoderne Hammerlock ist aus hochleitfähigem Kupfer gefertigt und bietet eine niederohmige Verbindung, die Erdschlussströmen und Blitztransienten widersteht. Die mechanisch robuste Konstruktion des Steckverbinders trägt dazu bei, dass auch nach jahrelanger Verschüttung im rauen Untergrund höchste Leistung gewährleistet ist.
Die Installation in Hammerlock ist so einfach wie das Schwingen eines Hammers und erfordert keine speziellen Werkzeuge oder Schulung. Der ERICO HAMMERLOCK ist drei- bis fünfmal schneller zu montieren als eine Eichelklemme und bietet eine hochwertige Erdungsverbindung, die einfach zu handhaben ist und 100 % der Strombelastbarkeit des Leiters hält.
Eigenschaften
- Irreversible Verbindung mit exzellenter mechanischer Festigkeit
- Schnelle und einfache Montage mit nur einem Hammer
- Keine spezielle Schulung erforderlich
- Anschluss mit niedrigem Widerstand
- Bietet eine visuelle Anzeige der abgeschlossenen Verbindung
- Ermöglicht „T“- oder Durchsteckverbindungen
- Geeignet für Copperweld®-Stahlleiter
Spezifikationen
Material | Kupfer |
Erdungsstangen-Typ | Kupferummantelt |
Broschüre
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.