Der nVent Ericore Ableiter bietet einen isolierten, niederohmigen Pfad von der Fangeinrichtung zum Erdungssystem, sodass der Blitzstrom ohne die Entwicklung von übermäßig hohen Spannungen an den Boden geleitet werden kann. Um die Möglichkeit gefährlicher Funkenbildung zu reduzieren (Seitenblitze), sollte der/die Weg(e) des Blitzableiters so direkt wie möglich sein – ohne Knicke oder Spannungspunkte, an denen die Induktivität und somit die Impedanz bei Impulsen erhöht ist.
Der ERICO Ericore Ableiter wurde auf Basis umfangreicher Studien möglicher Spannungsanstiege in Strukturen aufgrund von Blitzeinschlag entwickelt. Dieses Kabel besteht aus sorgfältig ausgewählten dielektrischen Materialien, die einen kapazitiven Ausgleich schaffen und die Integrität der Isolierung unter hohen Impulsbedingungen gewährleisten. Die einmalige Fähigkeit von nVent ERICO Ericore zur Begrenzung eines Entladestroms und zur gleichzeitigen Unterstützung des Potentialausgleichs, hilft die Risiken für Gebäude, Bewohner und empfindliche Elektronikteile zu minimieren.
Mit Filter: 1