Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Nicht-isolierter verseilte Leiter für Blitzschutz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Bietet einen Pfad für die Erdung von Blitzstrom
Spezifikationen
Endbearbeitung | Verzinnt |
Zertifizierungsdetails | UL® 96 |
Vergleichbare Leitergröße | |
Teilenummer | Kabelschutzleitergröße |
LPC134xxx | 2/0 |
LPC136xxx | 3/0 |
LPC137xxx | 4/0 |
Broschüre
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UL OVTK.E202878
ANSI/UL 96
cUL OVTK7.E202878
ANSI/CAN/UL 96
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
UL OVTZ.E202878
Englisch
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.