Produkte | 10 Ergebnisse (18 Artikel)
Überspannungsreduktionsfilter N-Serie, Einphasig
Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke und Transient Discriminating (TD) Technologien.
Kompakter TDX-Panelschutz, 50 kA
Kompakter Panel-Überspannungsschutz, 50 kA.
Überspannungsreduktionsfilter N-Serie, Dreiphasig
Überspannungsreduktionsfilter der N-Serie, dreiphasig.
Kompakter TDX-Panelschutz, 100 kA
Zu den integrierten Funktionen gehören TD-Technologie, thermischer Schutz und Kurzschlusssicherung.
Telekom-Überspannungsschutz
Kostengünstige Überspannungslösung für Telekom-Basisstationen zum Schutz von Schaltkreisen am Einspeisepunkt.
Modularer TDX-Panelschutz, 100 kA
Die TD-Technologie sorgt für eine längere Betriebsdauer
Transientenunterscheidung MOVTEC
Modularer TDX-Panelschutz, 200 kA
Die TD-Technologie sorgt für eine längere Betriebsdauer
Diensteingangsentstörung, 200 kA
Diensteingangsentstörung mit ausgelöster Funkenstrecke, 200 kA
Primärschutz geeignet für hochbelastete Standorte und Schutz der Anlagen am Eintrittspunkt.