LAN Surge Protector
LAN Überspannungsschutz
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Robustes, metallisches Gehäuse bietet sowohl Umwelt- als auch elektrische Abschirmung
- Bis zu CAT6 und POE (Power Over Ethernet) Schutz in einem Produkt
- Einfache, bidirektionale Installation
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
UL QVGQ.E220382
ANSI/UL 97B
CE, ERICO LANRJ45C6P
Englisch
EN 61643-21
UKCA, ERICO LANRJ45C LANRJ45C6P
Englisch
EN 61643-21
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.