Mit Filter: 1
Produkte | 19 Ergebnisse (25 Artikel)
ISOnV Leitungsklemme für gefalzte Metalldächer
Zur Befestigung von Leitern an gefalzten Profilen.
ISOnV Isolierter Ableiter
ISOnV Griff Abisolierwerkzeug
Zur Verwendung mit ISOnV Abisolierwerkzeug-Schneidhülsen, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Leiters.
ISOnV Oberes Anschluss-Set, Innenmast
Das Set enthält den oberen Anschluss, einen Schrumpfschlauch, einen Sechskantschlüssel, Unterlegscheiben für die Blitzfangeinrichtung und einen Presskabelschuh für die Befestigung am Mast.
ISOnV Leitungsklemme für Ziegeldächer
Sichert den isolierten ISOnV-Leiter an den Dachziegeln.
ISOnV Schneidkopf Abisolierwerkzeug
Zur Verwendung mit dem ISOnV Abisolierwerkzeug-Griff, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Leiters.
ISOnV Oberes Anschluss-Set, Außenmast
Das Set enthält den oberen Anschluss, einen Schrumpfschlauch, einen Sechskantschlüssel, Unterlegscheiben für die Blitzfangeinrichtung, einen Mehrkabeladapter und eine Potenzialausgleichsklemme.
ISOnV Leitungsklemme für Wellblechdächer
Sichert den isolierten ISOnV Leiter an Wellblechdächern.
ISOnV Ersatzklinge für Abisolierwerkzeug
Ersatzklingen für ISOnV Abisolierwerkzeug-Schneidhülsen.
ISOnV Unteres Anschluss-Set
Das ISOnV-Set für den unteren Anschluss enthält den unteren Abschluss, einen Schrumpfschlauch und einen Sechskantschlüssel.